Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0F4R

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
Push-Pull power-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
Push-Pull power-Female, straight, 5-pin
Kábel
PVC gray, 10 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
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
Push-Pull power-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
Push-Pull power-Female, straight, 5-pin
Kábel
PVC gray, 10 m
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať