Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0F69

BCC W425-0000-1A-003-FW9434-050

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...400 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať