Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0F6M

BCC M414-HA78-8D-668-PS54N2-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
Push-Pull RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 10 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
Push-Pull RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 10 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
50 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP68/IP20
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať