Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0F7A

BCC W313-W313-30-300-FW9334-050

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...400 °C
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
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...400 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65/IP65
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať