Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR gray, 1 m, drag chain compatible
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
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-010-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-015-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX8434-020-C002 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR gray, 1 m, drag chain compatible | PUR gray, 1.5 m, drag chain compatible | PUR gray, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD