Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0F9P

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-015

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC black, 1.50 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...70 °C
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
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC black, 1.50 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
EAC
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať