Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0F9T

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-050

Pripájacie vedenia

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC black, 5 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.50 mm²
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC black, 5 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať