Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
4
Prierez pripojenia
0.14...0.25 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Priemer kábla D
3.5...5 mm
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M344-0000-10-000-34X425-000 | BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | |
|
13,29 EUR
Cenníková cena
|
11,38 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 4 | 3 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Typ montáže drôtu | Solder connections | Solder connections |
| Priemer kábla D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD