Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysokoteplotné káble
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...120 °C
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
| BCC M323-0000-10-001-PH0334-050 | BCC M313-0000-10-001-PH0334-050 | |
|
17,82 EUR
Cenníková cena
|
17,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 5 m | PUR black, 5 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD