Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysoko výkonné zváracie káble
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
TPE welding spark resistant gray, 5 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...130 °C
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-0000-10-001-BW8334-050 | BCC W313-0000-10-004-BW8334-050 | BCC W323-0000-10-001-BW8334-050 | |
|
41,87 EUR
Cenníková cena
|
46,47 EUR
Cenníková cena
|
41,87 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | TPE welding spark resistant gray, 5 m | TPE welding spark resistant gray, 5 m | TPE welding spark resistant gray, 5 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Indikátor napájania | - | Green LED | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | - |
| Spínací výstup | - | PNP | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD