Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FFU

BCC M415-0000-0000-U2062-050

Rozdeľovače v tvare Y

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
open cable end
Pripojenie 3
open cable end
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
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
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
open cable end
Pripojenie 3
open cable end
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať