Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded green, 6 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC E834-E834-90-334-PS54T2-060 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060 | |
|
-
Cenníková cena
|
91,79 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Male, straight, 4-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pole | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded green, 6 m, Drag chain compatible | PUR Shielded Green, 6 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD