Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet
Kábel
PUR Shielded gray, 6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet
Kábel
PUR Shielded gray, 6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG/24 AWG
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP68
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať