Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0FN1

BCC M313-0000-10-064-PX6234-100

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Rozhranie
NAMUR
Kábel
PUR Blue, 10 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Rozhranie
NAMUR
Kábel
PUR Blue, 10 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Káblový plášť, farba
blue
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať