Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FN5

BCC M323-0000-10-001-PW3334-100

Zváracie káble

Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať