Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FNW

BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100

Tienené káble senzorov

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať