Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FP9

BCC M415-0000-2A-030-VS85N6-060

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet
Kábel
PVC Shielded gray, 6 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet
Kábel
PVC Shielded gray, 6 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať