Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FRP

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150

Vysokoteplotné káble

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 15 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...120 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 15 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...120 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať