Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0FTJ

BCC M314-M313-50-712-PS0402-020

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...70 °C
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
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...50 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Káblový plášť, farba
black
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať