Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Kábel
PUR Shielded black, 1 m
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
| BCC M313-M314-M313-U2063-010 | BCC M313-M314-M313-U2063-020 | |
|
95,23 EUR
Cenníková cena
|
101,83 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kábel | PUR Shielded black, 1 m | PUR Shielded black, 2 m |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD