Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0FWM

BCC A214-0000-10-124-VX44W8-020

Pripájacie vedenia

Pripojenie
1/2"-Female, Straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
18 AWG
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1/2"-Female, Straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
18 AWG
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať