Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0H0K

BCC M413-M415-M415-U2065-003

Rozdeľovače v tvare Y

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
TPE Yellow, 0.3 m, drag chain compatible
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
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
TPE Yellow, 0.3 m, drag chain compatible
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP67/IP67
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať