Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
D-Sub-Female, straight, 9-pin
Kábel
PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
7
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC M418-D279-BF-715-PS0825-020 | BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020 | |
|
61,09 EUR
Cenníková cena
|
62,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | D-Sub-Female, straight, 9-pin | D-Sub-Female, straight, 9-pin |
| Kábel | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 7 | 7 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 3.0 A | 3.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP68/IP20 | IP68/IP20 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD