Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR black, 2.8 m, Drag chain compatible
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2068-028 | BCC M414-M425-M425-U2068-060 | |
|
-
Cenníková cena
|
55,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kábel | PUR black, 2.8 m, Drag chain compatible | PUR black, 6 m, drag chain compatible |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP68/IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD