Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Bezpečnostné káble AIDA štandard
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Yellow, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC M418-M428-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
39,70 EUR
Cenníková cena
|
39,70 EUR
Cenníková cena
|
41,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
| Kábel | PUR Yellow, 0.6 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 0.6 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 1 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD