Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0H3N

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-200

Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC gray, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať