Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
TPE Yellow, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
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
| BCC M324-M314-30-304-EX44T2-003 | BCC M324-M314-30-304-EX44T2-006 | BCC M314-M314-30-304-EX44T2-003 | |
|
13,96 EUR
Cenníková cena
|
14,49 EUR
Cenníková cena
|
13,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | TPE Yellow, 0.3 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 0.6 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 0.3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD