Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M23x1-Male, straight, 12-pin
Stupeň krytia IP
IP67
Počet pripojiteľných kontaktov
12
Prierez pripojenia
1.00 mm²
Typ montáže drôtu
Solder connections
Výber varianty výrobku
Solder connections
Solder connections
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
| BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
28,75 EUR
Cenníková cena
|
28,15 EUR
Cenníková cena
|
38,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M23x1-Male, straight, 12-pin | M23x1-Male, straight, 12-pin | M23x1-Male, straight, 19-pin |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Počet pripojiteľných kontaktov | 12 | 12 | 19 |
| Prierez pripojenia | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| Typ montáže drôtu | Solder connections | Solder connections | Solder connections |
| Priemer kábla D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| Okolitá teplota | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD