Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
Male, straight, 4-pin
Kábel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
Male, straight, 4-pin
Kábel
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
3.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K/IP20
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať