Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0H7C

BCC A223-0000-1C-123-EX43T2-020

Pripájacie vedenia

Pripojenie
1/2"-Female, angled, 3-pin
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
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
1/2"-Female, angled, 3-pin
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať