Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
5
Prierez pripojenia
0.14...0.5 mm²
Typ montáže drôtu
Spring clamp terminals
Priemer kábla D
5...8 mm
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M475-0000-1B-000-05X550-000 | BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 | |
|
-
Cenníková cena
|
28,15 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded |
|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 5 | 5 |
| Prierez pripojenia | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | Spring clamp terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 5...8 mm | 5...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda |
EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD