Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED white
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-NW0434-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | BCC M415-M414-3A-650-PW0434-020 | BCC M425-M414-3A-650-PW0434-020 | |
|
-
Cenníková cena
|
48,59 EUR
Cenníková cena
|
26,23 EUR
Cenníková cena
|
24,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | LED green/no | LED green/no | LED green/no |
| Indikátor funkcie | yes/no | yes/no | yes/no | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED white | LED white | LED white | LED white |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | LED yellow | LED yellow |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 2.00 m | TPE welding spark resistant Yellow, 2 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 2 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -60...200 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD