Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-006 | BCC M415-M413-3A-300-VX8334-010 | |
|
-
Cenníková cena
|
35,65 EUR
Cenníková cena
|
12,67 EUR
Cenníková cena
|
13,01 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible | TPE-V gray, 0.6 m | PVC gray, 0.6 m, drag chain compatible | PVC gray, 1 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...105 °C | -25...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD