Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0HK3

BCC M418-M414-3A-637-PS0334-050

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 5 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať