Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0HME

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-150

Káble pre produkty BPI

Pripojenie
M23x1-Female, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
19
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M23x1-Female, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
19
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať