Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 2.2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Výber varianty výrobku
0.30 m, PUR, M12x1, Female
0.60 m, PUR, M12x1, Female
1.00 m, PUR, M12x1, Female
1.20 m, PUR, M12x1, Female
1.50 m, PUR, M12x1, Female
1.80 m, PUR, M12x1, Female
2.00 m, PUR, M12x1, Female
2.20 m, PUR, M12x1, Female
2.80 m, PUR, M12x1, Female
3.10 m, PUR, M12x1, Female
3.80 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-022 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-028 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-031 | |
|
42,95 EUR
Cenníková cena
|
45,91 EUR
Cenníková cena
|
47,39 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 2.2 m | PUR black, 2.8 m | PUR black, 3.1 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD