Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0HN9

BCC W415-W414-3A-304-MW8434-035

Káble pre vysoké zaťaženie

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 3.5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 3.5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65/IP65
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať