Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0HP5

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-006

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 0.6 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
RJ45-Male, straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 0.6 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
8
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...75 °C
Prevádzkové napätie Ub
42 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP20/IP20
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať