Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Fieldbus
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
Rozhranie
Profibus
Kábel
PUR Shielded violet, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
24 AWG
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-003 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | |
|
19,56 EUR
Cenníková cena
|
27,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded |
|---|---|---|
| Rozhranie | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR Shielded violet, 0.3 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 2 | 2 |
| Prierez vodiča | 24 AWG | 24 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD