Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PVC Shielded gray, 2 m
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
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3A-330-VS85N6-020 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-030 | |
|
-
Cenníková cena
|
32,85 EUR
Cenníková cena
|
38,07 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Rozhranie | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PVC Shielded gray, 2 m | PVC Shielded gray, 2 m | PVC Shielded gray, 3 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD