Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0HU3

BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-300

Káble Fieldbus

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Rozhranie
CC-Link
Kábel
PVC Shielded Red, 30 m
Počet vodičov
3
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Rozhranie
CC-Link
Kábel
PVC Shielded Red, 30 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať