Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.75 mm²
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-034-PX0575-050 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-2A-017-PX0534-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
18,86 EUR
Cenníková cena
|
18,86 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.75 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD