Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 45 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-450 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500 | |
|
-
Cenníková cena
|
337,80 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-Male, straight, 8-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 45 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 50 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | - |
| Počet vodičov | 8 | 8 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...75 °C | -30...70 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -40...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD