Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0HUK

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
8
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...75 °C
Prevádzkové napätie Ub
42 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP20/IP20
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať