Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded Red, 50 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-500 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-500 | BCC E894-E894-90-339-ES34N9-500 | |
|
359,54 EUR
Cenníková cena
|
359,54 EUR
Cenníková cena
|
359,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded Red, 50 m, drag chain compatible | TPE Shielded teal, 50 m | TPE Shielded Orange, 50 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | - | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -40...80 °C | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD