Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Tienené káble senzorov
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC M314-0000-10-014-PS0434-200 | BCC M324-0000-10-014-PS0434-200 | |
|
72,68 EUR
Cenníková cena
|
72,68 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Káblový plášť, farba | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD