Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0J02

BCC W314-0000-10-003-SW0434-050

Vysoko výkonné zváracie káble

Pripojenie
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
Silicone welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...200 °C
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
M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
Silicone welding spark resistant black, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...200 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...200 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať