Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Pripojenie 2
M23x1-Male, straight, 12-pin
Kábel
PUR Shielded black, 0.5 m
Počet vodičov
12
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M67C-3F-727-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Cenníková cena
|
214,43 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M23x1-Male, straight, 12-pin | M23x1-Male, straight, 17-pin |
| Kábel | PUR Shielded black, 0.5 m | PUR Shielded black, 0.5 m |
| Počet vodičov | 12 | 12 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD