Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BPI
Pripojenie
M23x1-Female, angled, 19-pin
Kábel
PUR black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
19
Prierez vodiča
0.50 mm² + 1.0 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-200 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-200 | |
|
282,33 EUR
Cenníková cena
|
282,33 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-Female, straight, 19-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 20 m, drag chain compatible | PUR black, 20 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 19 | 19 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD