Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0J3N

BCC M61L-M62L-70-350-PX0LP5-050

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M23x1-Female, Straight, 19-pin
Pripojenie 2
M23x1-Male, angled, 19-pin
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
19
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
M23x1-Female, Straight, 19-pin
Pripojenie 2
M23x1-Male, angled, 19-pin
Kábel
PUR black, 5 m
Počet vodičov
19
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
150 VDC / 150 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať